Deschideți secțiunea meniului "Selectare produs (listă de identificare)"
Puteți introduce în formularul de căutare numere deja cunoscute, cum ar fi numărul comenzii, numărul ediției, schița ofertei, numărul de dezvoltare sau părți ale acestor numere.
Dacă nu aveți niciun număr, ci caracteristicile motorului și ale pompei*, selectați în meniul derulant caracteristicile pompei hidroelectrice pe care o căutați și faceți clic pe Căutare.
Această funcție de căutare se bazează pe noua codificare de tip EHP. Puteți vedea semnificația codului de tip din meniul derulant printr-un clic pe titlurile respective.
*Nu trebuie să specificați toate caracteristicile unui produs. Lista de identificare EHP găsește toate produsele care corespund criteriilor introduse. Dacă de exemplu căutați pompe de 11cm3, în meniul derulant introduceți dimensiunea nominală „011”. Vor fi afișate toate pompele de 11cm3 din toate seriile constructive.
Ce înseamnă numerele 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx și R 918 xxx xxx?
0 541 xxx xxx: este un număr de produs sau material. Produsul este autorizat pentru producția în serie și poate fi comandat prin SAP/PR1.
B 541 xxx xxx: este numărul unui prototip sau număr de dezvoltare. Dacă produsul nu dispune de un număr 0 541 xxx xxx, înseamnă că nu este autorizat pentru producția în serie și nu face obiectul unei garanții. Pentru condiții și termene de livrare, vă rugăm contactați BRH/STE. Derularea comenzii prin comanda tip SAP (BRH/STE3).
A 541 xxx xxx: este numărul unei schițe de ofertă. Schița conține dimensiunile produsului și câteva condiții de utilizare. Toate schițele de ofertă pot fi accesate prin secțiunea de meniu căutare schițe în format .pdf.
Y 541 xxx xxx: este un număr de schiță. Acesta conține condițiile generale de utilizare pentru serii. La fel ca în cazul A 541 xxx xxx, și acest număr poate fi accesat prin secțiunea de meniu căutare schiță.
R 918 xxx xxx: este un număr de material SAP. Acesta conține descrierea tehnică a produsului 0 541 xxx xxx sau B 541 xxx xxx,precum și toate datele economice și statistice, cum ar fi indicele ambalajului, starea specifică materialului, ierarhia produselor etc. Comanda în SAP se face cu acest număr.