Abra o item do menu "Seletor de produtos (lista de identificação)"
Você pode inserir números já conhecidos como número de pedido, número de liberação, desenho de oferta, número de desenvolvimento, ou parte destes números, na máscara de busca e iniciar a procura.
Se não disponibilizar de um número, mas sim de características de motor e válvulas*, então escolha nos menus drop down, quais as características que a bomba eletro-hidráulica escolhida por si deve ter e pressione procurar.
Esta função de pesquisa baseia-se na nova chave de tipo da bomba elétro-hidráulica. Pode consultar o significado do código de tipo no menu drop down ao clicar nos respectivos títulos.
*Não precisa de indicar todas as características de um produto. A lista de características da bomba elétro-hidráulica encontra todos os produtos que correspondem aos critérios introduzidos. Se procura p. ex. bombas com 11cm3, então introduza no menu drop down os tamanhos nominais "011". Depois são indicadas todas as bombas com 11cm3 de todas as séries.
O que significam os números 0 541 xxx xxx, Y 541 xxx xxx, B 541 xxx xxx, A 541 xxx xxx und R 918 xxx xxx?
0 541 xxx xxx: é um número de produto ou material. O produto lançado para produção em série pode ser encomendado via SAP/PR1.
B 541 xxx xxx: é um número de protótipo ou desenvolvimento. Se o produto não possuir um número 0 541 xxx xxx, não está liberado para a série e não possui garantia. Consultar condições e prazo de entrega em BRH/STE. Fluxo de pedido via modelo de pedido no SAP (BRH/STE3).
A 541 xxx xxx: é um número de desenho de pedido. O desenho contém as dimensões dos produtos e algumas condições de operação. Todos os desenhos de pedido podem ser chamados através do item de menu de busca de desenho, no formato .pdf.
Y 541 xxx xxx: é um número de desenho. Contém as condições gerais de operação das séries. É chamada como a A541 xxx xxx através do item de menu de busca de desenho.
R 918 xxx xxx: é um número de material do SAP. Contém o produto técnico 0 541 xxx xxx ou B 541 xxx xxx e todos os dados administrativos e estatísticos como index de embalagem, status de material específico da fábrica, hierarquia de produto, etc. O pedido no SAP é feito com este número