abbrechen
OK

Verstärkermodul Typ VT-MSPA1-1  
VT-MSPA1-1-1X/V0
Materialnummer : R900702060
  Beschreibung
Typ VT-MSPA1 Verstärker-Modul
Zählnummer für Typen 1 Ansteuerung des Ventils DBET...Serie 6X und KBPS...
Geräteserie 1X Serie 1X
Kundenvariante V0 Katalogvariante

Zum Seitenanfang  
  Technische Daten
Bauform : Modul
Art : analog
Versorgungsspannung : 24 V DC
Ventilstrom : 1,9 A
Eingang 1 : 0...+-10 V
Anschluß : 6 Klemmen
Gewicht : 185.5

Zum Seitenanfang  
geeignet für Ventile
DBET ...6X  
DBET ...6X  
KBPS 8 A...24  
KBPS 8 B...24  

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
Produktinformationen

Beschreibung

Technische Daten

Produktdatenblatt

Konfigurations-Dokumentation
Warenkorb

zum Warenkorb hinzufügen
myConfiguration

Öffnen

Konfiguration

Typ: VT-MSPA1

Zählnummer für Typen: 1

Geräteserie: 1X

Kundenvariante: V0