interrompere
OK

ItalyItaliano

Seleziona la tua posizione

International
Valigetta con dispositivo di prova per servovalvole senza elettronica integrata tipo VT-SVTSY-1  
VT-SVTSY-1-1X/1-1-1-1-1
codice materiale: R900962017
  descrizione
Tipo VT-SVTSY-1 Valigetta con dispositivo di prova per servovalvole senza elettronica integrata
Serie di apparecchi 1X Serie 1X
Dispositivo di prova 1 Dispositivo di prova tipo VT-SVT-1-1X
Cavo di allacciamento per valvole con collegamento elettrico K9 o K31 1 con cavo di allacciamento tipo VT-SVTK-1-1X
Cavo di allacciamento per valvole con collegamento elettrico K17 1 con cavo di allacciamento tipo VT-SVTK-2-1X
Cavo di allacciamento per valvole con collegamento elettrico K8 1 con cavo di allacciamento tipo VT-SVTK-3-1X
Alimentatore 220 V/12 V 1 con alimentatore tipo VT-SVTNT-2-1X/G12

A inizio pagina  
  dati tecnici
Tipo : analogico
Tensione di alimentazione : 24 V DC
Peso : 2.8
Nota : Accessori

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.


informazioni sul prodotto

descrizione

dati tecnici

Scheda dati prodotto

Documentazione di configurazione
carrello

aggiungere al carrello
myProjects


Configurazione

Tipo: VT-SVTSY-1

Serie di apparecchi: 1X

Dispositivo di prova: 1

Cavo di allacciamento per valvole con collegamento elettrico K9 o K31: 1

Cavo di allacciamento per valvole con collegamento elettrico K17: 1

Cavo di allacciamento per valvole con collegamento elettrico K8: 1

Alimentatore 220 V/12 V: 1