codice materiale:
R901049737
|
|
Il prezzo è...
|
L'indicazione del prezzo non è attualmente disponibile. Riprovare in un secondo momento.
|
|
|
|
|
descrizione
|
|
|
|
Tipo
|
VT-VETSY-1
|
Valigetta con dispositivo di prova per valvole continue con elettronica integrata (OBE)
|
Serie di apparecchi
|
1X
|
Serie 1X
|
Dispositivo di prova
|
1
|
Dispositivo di prova tipo VT-VET-1-1X
|
Cavo di collegamento alla valvola
|
2
|
con 2 pezzi del cavo di collegamento a 6 poli tipo VT-VETK-1-1X
|
Cavo adattatore per valvola tipo 4WSE2EM6-1X
|
1
|
con cavo adattatore tipo VT-VETAK-1-1X
|
Alimentatore 90 - 265 VCA/+ 24 VCC; 2,2 A
|
1
|
con alimentatore tipo VT-VETNT-2-1X/G15
|
Alimentatore 220 V/± 15 VCC; 0,25 A
|
0
|
senza alimentatore
|
|
|
|
|
dati tecnici
|
|
|
|
Tipo |
: |
|
analogico
|
|
|
Tensione di alimentazione |
: |
|
24 V DC
|
|
|
Peso |
: |
|
3.9
|
|
|
Nota |
: |
|
Apparecchio di prova
|
|
|
|
|
|
| |
|