Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Axialkolbenpumpen
Außenzahnradpumpen
Innenzahnradpumpen
Zahnringpumpen
Flügelzellenpumpen
Radialkolbenpumpen
Elektrohydropumpen
Motoren
Zylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Radialkolbenpumpen
PR4-
Nenngröße
0,40-700
Nenngröße 0.40, p max = 700 bar,
3 Kolben
0,63-700
Nenngröße 0.63, p max = 700 bar,
3 Kolben
1,00-450
Nenngröße 1.00, p max = 450 bar,
3 Kolben
1,60-250
Nenngröße 1.60, p max = 250 bar,
3 Kolben
1,60-700
Nenngröße 1.60, p max = 700 bar,
3 Kolben
2,00-175
Nenngröße 2.00, p max = 175 bar,
3 Kolben
2,00-700
Nenngröße 2.00, p max = 700 bar,
3 Kolben
2,50-700
Nenngröße 2.50, p max = 700 bar,
3 Kolben
3,15-500
Nenngröße 3.15, p max = 500 bar,
3 Kolben
3,15-700
Nenngröße 3.15, p max = 700 bar,
5 Kolben
4,00-700
Nenngröße 4.00, p max = 700 bar,
5 Kolben
5,00-500
Nenngröße 5.00, p max = 500 bar,
3 Kolben
6,30-500
Nenngröße 6.30, p max = 500 bar,
3 Kolben
6,30-700
Nenngröße 6.30, p max = 700 bar,
10 Kolben
8,00-500
Nenngröße 8.00, p max = 500 bar,
5 Kolben
8,00-700
Nenngröße 8.00, p max = 700 bar,
10 Kolben
10,00-500
Nenngröße 10.00, p max = 500 bar,
5 Kolben
16,00-500
Nenngröße 16.00, p max = 500 bar,
10 Kolben
20,00-500
Nenngröße 20.00, p max = 500 bar,
10 Kolben
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
© Bosch Rexroth AG
Produktinformationen
Projekt
Öffnen
Konfiguration
Typ: PR4
Nenngröße
Serie
Drehrichtung
Wellenausführung
Anschlussart
Dichtung
Druckanschluss