Amplificatore valvola
Per valvole proporzionali senza feedback posizione elettrico
Per valvole proporzionali con feedback posizione elettrico
Per valvole proporzionali per la regolazione di pompe a pistoni assiali
Per valvole di regolazione
Analogico, in formato euroscheda
Per servovalvole
Per valvole on-off
Moduli del riferimento
Motion
Sensori e generatori di segnali
Accessori elettronici
Ricerca dell’elettronica attraverso il tipo di valvola
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Amplificatore elettrico per il comando di valvole di regolazione a comando diretto con curva caratteristica non lineare (tipo 4WRPH, serie 2X) tipo VT-VRRA1-5...
VT-VRRA1-527-2X/V0/
Opzione
K40-AGC
Valvola di regolazione con piega 40%
K60-AGC
Valvola di regolazione con piega 60%
KV-AGC
Funzione per piega variabile, amplificazione piccoli segnali, adattamento superfici
2STV
Valvola di regolazione, pilotata
K40-AGC-2STV
Valvola di regolazione, pilotata con piega 40%
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
© Bosch Rexroth AG
Progetto
Aprire
Configurazione
Tipo: VT-VRRA1
Numero di riferimento per tipi: 527
Serie di apparecchi: 2X
Versione: V0
Opzione