Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb   Anmelden Anmelden   

Servicekoffer mit Prüfgerät für Servoventile ohne integrierte Elektronik Typ VT-SVTSY-1  
VT-SVTSY-1-1X/1-1-1-1-1
Materialnummer : R900962017
  Beschreibung
Typ VT-SVTSY-1 Servicekoffer mit Prüfgerät für Servoventile ohne integrierte Elektronik
Geräteserie 1X Serie 1X
Prüfgerät 1 Prüfgerät Typ VT-SVT-1-1X
Anschlusskabel für Ventile mit Elektroanschluss K9 oder K31 1 mit Anschlusskabel Typ VT-SVTK-1-1X
Anschlusskabel für Ventile mit Elektroanschluss K17 1 mit Anschlusskabel Typ VT-SVTK-2-1X
Anschlusskabel für Ventile mit Elektroanschluss K8 1 mit Anschlusskabel Typ VT-SVTK-3-1X
Netzteil 220 V/12 V 1 mit Netzteil Typ VT-SVTNT-2-1X/G12

Zum Seitenanfang  
  Technische Daten
Art : analog
Versorgungsspannung : 24 V DC
Gewicht : 2.8
Hinweis : Zubehör

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
Produktinformationen

Beschreibung

Technische Daten

Produktdatenblatt

Konfigurations-Dokumentation
Warenkorb

zum Warenkorb hinzufügen
Projekt

Öffnen

Hinzufügen
Konfiguration

Typ: VT-SVTSY-1

Geräteserie: 1X

Prüfgerät: 1

Anschlusskabel für Ventile mit Elektroanschluss K9 oder K31: 1

Anschlusskabel für Ventile mit Elektroanschluss K17: 1

Anschlusskabel für Ventile mit Elektroanschluss K8: 1

Netzteil 220 V/12 V: 1