Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb   Anmelden Anmelden   

Analoges Sollwertmodul Typ VT-SWMA-1 und VT-SWMAK-1  
VT-SWMA-1-1X/V0/0
Materialnummer : R900942541
  Beschreibung
Typ VT-SWMA-1 Analoges Sollwertmodul
Geräteserie 1X Serie 1X
Version V0 Basisversion
Version 0 4 Sollwertabrufe

Zum Seitenanfang  
  Technische Daten
Bauform : Modul
Art : analog
Versorgungsspannung : 24 V DC
Eingang 1 : +/- 10 V
Anschluß : 12 Klemmen
Gewicht : 213
Hinweis : Sollwert

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
Produktinformationen

Beschreibung

Technische Daten

Produktdatenblatt

Konfigurations-Dokumentation
Warenkorb

zum Warenkorb hinzufügen
Projekt

Öffnen

Hinzufügen
Konfiguration

Typ: VT-SWMA-1

Geräteserie: 1X

Version: V0

Version: 0