Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb   Anmelden Anmelden   

Digitaler Verstärker für Proportionalventile mit elektrischer Wegrückführung Typ VT-VRPD-2  
VT-VRPD-2-2X/V0/0-0-1
Materialnummer : R901066987
  Beschreibung
Typ VT-VRPD Digitaler Verstärker
Zählnummer für Typen 2 für 4WRE6 und 4WRE10 Serie 2X
Geräteserie 2X Serie 2X
Kundenvariante V0 Katalogvariante
Option 0 ohne Display
Option 0 ohne Sollwertabrufe
Option 1 mit Ventilendstufe

Zum Seitenanfang  
  Technische Daten
Bauform : Leiterkarte
Art : digital
Versorgungsspannung : 24 V DC
Ventilstrom : max 2,3 A
Eingang 1 : +/- 10V
Eingang 2 : 4 - 20mA
Anschluß : 64
Gewicht : 369.701
Hinweis : 16 Rampen

Zum Seitenanfang  
geeignet für Ventile
4WRE 6 E...2X  
4WRE 6 E1-...2X  
4WRE 6 V...2X  
4WRE 6 W...2X  
4WRE 6 W1-...2X  
4WRE 10 E...2X  
4WRE 10 E1-...2X  
4WRE 10 V...2X  
4WRE 10 W...2X  
4WRE 10 W1-...2X  

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
Produktinformationen

Beschreibung

Technische Daten

Produktdatenblatt

Konfigurations-Dokumentation
Warenkorb

zum Warenkorb hinzufügen
Projekt

Öffnen

Hinzufügen
Konfiguration

Typ: VT-VRPD

Zählnummer für Typen: 2

Geräteserie: 2X

Kundenvariante: V0

Option: 0

Option: 0

Option: 1