Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb   Anmelden Anmelden   

Elektrischer Verstärker zur Ansteuerung von direktgesteuerten Regelventilen mit geknickter Kennlinie (Typ 4WRPH, Serie 2X) Typ VT-VRRA1-5...  
VT-VRRA1-527-2X/V0/2STV
Materialnummer : 0811405063
  Beschreibung
Typ VT-VRRA1 Elektrischer Verstärker
Zählnummer für Typen 527 2,7A Magnet
Geräteserie 2X Serie 2X
Version V0 Basisversion
Option 2STV Regelventil, vorgesteuert

Zum Seitenanfang  
  Technische Daten
Bauform : Leiterkarte
Art : analog
Versorgungsspannung : 24 V DC
Ventilstrom : 2,7
Eingang 1 : 0...+-10 V
Eingang 2 : -
Gewicht : 360

Zum Seitenanfang  
geeignet für Ventile
4WRL 10...3X  
4WRL 10...3X  
4WRL 10...3X  
4WRL 16...3X  
4WRL 16...3X  
4WRL 16...3X  
4WRL 25...3X  
4WRL 25...3X  
4WRL 25...3X  
4WRL 32...3X  
4WRL 35...3X  

Zum Seitenanfang  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
Produktinformationen

Beschreibung

Technische Daten

Produktdatenblatt

Konfigurations-Dokumentation
Warenkorb

zum Warenkorb hinzufügen
Projekt

Öffnen

Hinzufügen
Konfiguration

Typ: VT-VRRA1

Zählnummer für Typen: 527

Geräteserie: 2X

Version: V0

Option: 2STV