Valvole direzionali proporzionali
Valvole proporzionali di pressione
Valvole proporzionali di flusso
Valvole proporzionali di strozzamento
Regolatori di flusso proporzionali
Valvole di controllo direzionali
Servovalvole direzionali
Accessori per valvole proporzionali, valvole di regolazione, servovalvole
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
valvole di flusso proporzionali
2FRE 16-4X/
portata
80L
lineare: fino a 80 l/min
differenza di pressione valvola = 10 bar
100L
lineare: fino a 100 l/min
differenza di pressione valvola = 10 bar
125L
lineare: fino a 125 l/min
differenza di pressione valvola = 10 bar
160L
lineare: fino a 160 l/min
differenza di pressione valvola = 10 bar
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.
© Bosch Rexroth AG
informazioni sul prodotto
Scheda dati prodotto
Progetto
Aprire
Configurazione
tipo prodotto: 2FRE
elettronica di controllo
grandezza nominale: 16
serie: 4X
portata
limitazione della corsa
attacco elettrico
guarnizione