Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
ricerca ricerca   Contatto
Contatto    Sitemap Sitemap   carrello carrello   Login Login   

Amplificatore elettrico per la regolazione della portata volumetrica 1/6 con valvole proporzionali tipo VT 5035  
VT 5035-1X/
codice materiale: R900579497
  descrizione
Tipo VT 5035 Amplificatore elettrico per la regolazione della portata volumetrica 1/6 con valvole proporzionali
Serie di apparecchi 1X Serie 1X

A inizio pagina  
  dati tecnici
Forma costruttiva : Scheda di circuito stampato
Tipo : analogico
Tensione di alimentazione : 24 V DC
Corrente valvola : 1,8 A
Ingresso 1 : +/- 10V
Raccordo : 32
Peso : 0.25
Nota : A4VSO e A4VSG

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
informazioni sul prodotto

descrizione

dati tecnici

Scheda dati prodotto

Documentazione di configurazione
carrello

aggiungere al carrello
Progetto

Aprire

Aggiungi
Configurazione

Tipo: VT 5035

Serie di apparecchi: 1X