Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
ricerca ricerca   Contatto
Contatto    Sitemap Sitemap   carrello carrello   Login Login   

Modulo amplificatore tipo VT-MSPA1-1  
VT-MSPA1-1-1X/V0
codice materiale: R900702060
  descrizione
Tipo VT-MSPA1 Modulo amplificatore
Numero di riferimento per tipi 1 Comando della valvola DBET...serie 6X e KBPS...
Serie di apparecchi 1X Serie 1X
Variante cliente V0 Versione catalogo

A inizio pagina  
  dati tecnici
Forma costruttiva : Modulo
Tipo : analogico
Tensione di alimentazione : 24 V DC
Corrente valvola : 1,9 A
Ingresso 1 : 0...+-10 V
Raccordo : 6 morsetti
Peso : 173.101

A inizio pagina  
adatto per valvole
DBET ...6X  
DBET ...6X  
KBPS 8 A...24  
KBPS 8 B...24  

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
informazioni sul prodotto

descrizione

dati tecnici

Scheda dati prodotto

Documentazione di configurazione
carrello

aggiungere al carrello
Progetto

Aprire

Aggiungi
Configurazione

Tipo: VT-MSPA1

Numero di riferimento per tipi: 1

Serie di apparecchi: 1X

Variante cliente: V0