Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
ricerca ricerca   Contatto
Contatto    Sitemap Sitemap   carrello carrello   Login Login   

Modulo amplificatore tipo VT-MSPA2-1  
VT-MSPA2-1-1X/V0/0
codice materiale: R901010980
  descrizione
Tipo VT-MSPA2 Modulo amplificatore
Numero di riferimento per tipi 1 Comando delle valvole 4WRA6 serie 2X e 4WRA10 serie 2X
Serie di apparecchi 1X Serie 1X
Variante cliente V0 Versione catalogo
Opzione 0 Versione base

A inizio pagina  
  dati tecnici
Forma costruttiva : Modulo
Tipo : analogico
Tensione di alimentazione : 24 V DC
Corrente valvola : 2,5 A
Ingresso 1 : + / - 10 V
Raccordo : 12 morsetti
Peso : 232.2

A inizio pagina  
adatto per valvole
4WRA 6 E...2X  
4WRA 6 E1-...2X  
4WRA 6 E3-...AV  
4WRA 6 W...2X  
4WRA 6 W1-6...2X  
4WRA 6 W3-...2X  
4WRA 6 EA...2X  
4WRA 6 EB...2X  
4WRA 6 WA...2X  
4WRA 6 WB...2X  
4WRA 10 E...2X  
4WRA 10 E1-...2X  
4WRA 10 E3-...2X  
4WRA 10 W...2X  
4WRA 10 W1-...2X  
4WRA 10 W3-...2X  
4WRA 10 EA...2X  
4WRA 10 EB...2X  
4WRA 10 WA...2X  
4WRA 10 WB...2X  

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
informazioni sul prodotto

descrizione

dati tecnici

Scheda dati prodotto

Documentazione di configurazione
carrello

aggiungere al carrello
Progetto

Aprire

Aggiungi
Configurazione

Tipo: VT-MSPA2

Numero di riferimento per tipi: 1

Serie di apparecchi: 1X

Variante cliente: V0

Opzione: 0