Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
ricerca ricerca   Contatto
Contatto    Sitemap Sitemap   carrello carrello   Login Login   

Scheda di richiamo dei valori nominali tipo VT-SWKA1-5  
VT-SWKA1-5-1X/V0/0
codice materiale: 0811405093
  descrizione
Tipo VT-SWKA1-5 Scheda di richiamo dei valori nominali
Serie di apparecchi 1X Serie 1X
Versione V0 Versione base
Versione 0 4 richiami valore nominale

A inizio pagina  
  dati tecnici
Forma costruttiva : Scheda di circuito stampato
Tipo : analogico
Tensione di alimentazione : 24 V DC
Ingresso 1 : 0...+-10 V
Ingresso 2 : -
Raccordo : 32
Peso : 325.05
Nota : Valore nominale

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
informazioni sul prodotto

descrizione

dati tecnici

Scheda dati prodotto

Documentazione di configurazione
carrello

aggiungere al carrello
Progetto

Aprire

Aggiungi
Configurazione

Tipo: VT-SWKA1-5

Serie di apparecchi: 1X

Versione: V0

Versione: 0