Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
ricerca ricerca   Contatto
Contatto    Sitemap Sitemap   carrello carrello   Login Login   

Modulo analogico di valore nominale tipo VT-SWMA-1 e VT-SWMAK-1  
VT-SWMAK-1-1X/V0/0
codice materiale: R900217318
  descrizione
Tipo VT-SWMAK-1 Modulo analogico di valore nominale
Serie di apparecchi 1X Serie 1X
Versione V0 Versione base
Versione 0 4 richiami valore nominale

A inizio pagina  
  dati tecnici
Forma costruttiva : Modulo
Tipo : analogico
Tensione di alimentazione : 24 V DC
Ingresso 1 : +/- 10 V
Raccordo : 6 morsetti
Peso : 164
Nota : Valore nominale

A inizio pagina  


In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.



 
© Bosch Rexroth AG
 
informazioni sul prodotto

descrizione

dati tecnici

Scheda dati prodotto

Documentazione di configurazione
carrello

aggiungere al carrello
Progetto

Aprire

Aggiungi
Configurazione

Tipo: VT-SWMAK-1

Serie di apparecchi: 1X

Versione: V0

Versione: 0