|
 |
 |
4WRL...-750
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC)(forma costruttiva: robusta)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10...25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 900 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRL.V
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC ±10V)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3500 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRL.E(W)
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC ±10V)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3000 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRLE.V
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3500 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRLE.E(W)
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3500 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRVE
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 10...27 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 1000 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRGE
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10, 16, 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 870 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRTE
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3000 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRDE
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, pilotate, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 5X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3000 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
.WRCE…/P
Valvole di regolazione a cartuccia a 2 e 3 vie
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 32, 40, 50 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 4500 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
3WRCBH
Valvole di regolazione a 3/2 vie, pilotate, con trasduttore di corsa induttivo
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 25, 32, 50 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 2250 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
3WRCBEE
Valvole di regolazione a 3/3 vie, pilotate, con trasduttore di corsa induttivo ed elettronica di controllo integrata (OBE)
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 25, 32, 50 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 2250 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
.WRCE…/S (GN32, 40 e 50)
Valvole di regolazione a cartuccia a 2 e 3 vie
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 32, 40, 50 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 4500 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
.WRC(E)…/S (GN63...GN160)
Valvole di regolazione a cartuccia a 2 e 3 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 63...160 ■ Pressione d’esercizio massima 420 bar ■ Portata massima 50000 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |