|
 |
 |
BFSK
Silicagel Luftfilter
| ■ Nenngröße 45/21, 60/21, 90, 130 ■ Maximaler Durchfluss 2000 l/min | |
 |
FEF 0, FEF 1, BFS
Belüftungsfilter
| ■ Nenngröße 0, 1, 7, 20 ■ Anschluss bis DN 55 ■ Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C ■ Maximaler Durchfluss 400 l/min | |
 |
BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL
Belüftungsfilter
| ■ Nenngröße 45/21, 90, 130 ■ Anschluss bis DN 32 ■ Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C ■ Maximaler Durchfluss 1800 l/min | |
 |
TLF I, TLF II, TLF III
Belüftungsfilter
| ■ Nenngröße 1...250 ■ Anschluss bis DN 250 ■ Betriebstemperatur -20 °C bis +100 °C ■ Maximaler Durchfluss 80000 l/min | |
 |