Valvole di bloccaggio
Distributori
Valvole di pressione
Valvole limitatrici di pressione
Valvole riduttrici di pressione
A controllo diretto
Con pilotaggio
Valvole di esclusione pressione
Valvole di sequenza
Valvole di flusso
Valvole a cartuccia a 2 vie
Valvole proporzionali
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Valvole riduttrici di pressione
A controllo diretto
DR 6 DP
Valvole riduttrici di pressione, a controllo diretto
■ Serie 5X
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 60 l/min
■ Per montaggio a piastra
ZDR 6 D
Valvole riduttrici di pressione, a controllo diretto
■ Serie 4X
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 210 bar
■ Portata massima 50 l/min
■ Esecuzione a piastra intermedia
DR 10 DP
Valvole riduttrici di pressione, a controllo diretto
■ Serie 4X
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 210 bar
■ Portata massima 80 l/min
■ Per montaggio a piastra
ZDR 10 D
Valvole riduttrici di pressione, a controllo diretto
■ Serie 5X
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 210 bar
■ Portata massima 80 l/min
■ Esecuzione a piastra intermedia
KRD
Valvole riduttrici di pressione a 2 vie, a controllo diretto (Alte prestazioni)
■ Serie B
■ Grandezza nominale 2
■ Pressione d’esercizio massima 400 bar
■ Portata massima 25 l/min
■ Per montaggio in blocchi
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.