|
 |
 |
G 172/01
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A, ISO 4401 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G3/4, G1/4 | |
 |
G 172/02
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A, ISO 4401 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde M27x2, M14x1,5 | |
 |
G 174/01
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A, ISO 4401 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1, G1/4 | |
 |
G 174/02
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A, ISO 4401 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde M33x2, M14x1,5 | |
 |
G 174/08
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A, ISO 4401 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschluss Ø19, G1/4 | |
 |
G 281/01
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form G, ISO 6263 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1 | |
 |
G 282/01
Anschlussplatte NG16 mit Lochbild nach DIN 24340 Form G, ISO 6263 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1 1/4 | |
 |