|
 |
 |
BFSK
Filtro aria al gel di silice
| ■ Grandezza nominale 45/21, 60/21, 90, 130 ■ Flusso massimo 2000 l/min | |
 |
FEF 0, FEF 1, BFS
Filtro di aerazione
| ■ Grandezza nominale 0, 1, 7, 20 ■ Collegamento fino a DN 55 ■ Temperatura d’esercizio -20 °C...+100 °C ■ Flusso massimo 400 l/min | |
 |
BF 7 SL, BS 7 SL, BE 7 SL, B 7 SL
Filtro di aerazione
| ■ Grandezza nominale 45/21, 90, 130 ■ Collegamento fino a DN 32 ■ Temperatura d’esercizio -20 °C...+100 °C ■ Flusso massimo 1800 l/min | |
 |
TLF I, TLF II, TLF III
Filtro di aerazione
| ■ Grandezza nominale 1...250 ■ Collegamento fino a DN 250 ■ Temperatura d’esercizio -20 °C...+100 °C ■ Flusso massimo 80000 l/min | |
 |