|
 |
 |
G 66/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Anschlussgewinde G3/8 | |
 |
G 67/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 535/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Anschlussgewinde G3/4, G1/4 | |
 |
G 534/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Anschlussgewinde G3/4 | |
 |
G 377/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar ■ Anschlussgewinde G3/8 | |
 |
G 308/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar ■ Anschlussgewinde G3/8 | |
 |
G 292/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 378/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 535/02
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Anschlussgewinde M27x2, M14x1,5 | |
 |
G 536/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Anschlussgewinde G1, G1/4 | |
 |
G 536/02
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
| ■ Nenngröße 10 ■ Anschlussgewinde M33x2, M14x1,5 | |
 |
G 460/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G3/8 | |
 |
G 461/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 467/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G3/8 | |
 |
G 468/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 545/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form E und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G3/8 | |
 |
G 546/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form E und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 565/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form E und ISO 6264
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G3/4 | |
 |
G 279/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form G, ISO 6263 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G1/2 | |
 |
G 280/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form G, ISO 6263 und CETOP-RP 121 H
| ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Anschlussgewinde G3/4 | |
 |