Valvole direzionali proporzionali
Valvole proporzionali di pressione
Valvole proporzionali di flusso
Valvole di controllo direzionali
Servovalvole direzionali
Accessori per valvole proporzionali, valvole di regolazione, servovalvole
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Valvole proporzionali
Accessori per valvole proporzionali, valvole di regolazione, servovalvole
ZDC 6
Compensatore di pressione in entrata, a controllo diretto, esecuzione a piastra intermedia
■ Serie 1X
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Portata massima 35 l/min
■ Esecuzione a piastra intermedia
ZDC 10...32
Compensatore di pressione in entrata, a controllo diretto, esecuzione a piastra intermedia
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 10...32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Portata massima 520 l/min
■ Esecuzione a piastra intermedia
SCA 16, SCA 25
Compensatore di pressione in uscita, esecuzione a piastra intermedia
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 16, 25
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 325 l/min
■ Esecuzione a piastra intermedia
SCA 32, SCB 32
Compensatore di pressione in uscita, esecuzione a piastra intermedia
■ Serie 1X
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Portata massima 700 l/min
■ Esecuzione a piastra intermedia
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.