|
 |
 |
G 151/01
Piastra di collegamento GN25
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Filettatura di collegamento G1 | |
 |
G 153/01
Piastra di collegamento GN25
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Filettatura di collegamento G1 | |
 |
G 154/01
Piastra di collegamento GN25
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Filettatura di collegamento G1 1/4 | |
 |
G 156/01
Piastra di collegamento GN25
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Filettatura di collegamento G1 1/2 | |
 |
G 154/08
Piastra di collegamento GN25
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Collegamento a flangia | |
 |
G 412/01
Piastra di collegamento GN25 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/4 | |
 |
G 413/01
Piastra di collegamento GN25 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1 | |
 |
G 469/01
Piastra di collegamento GN25 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/4 | |
 |
G 470/01
Piastra di collegamento GN25 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1 | |
 |
G 408/01
Piastra di collegamento GN25 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/4 | |
 |
G 409/01
Piastra di collegamento GN25 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1 | |
 |