Piastre di collegamento
Grandezza nominale 4
Grandezza nominale 6
Grandezza nominale 10
Grandezza nominale 16
Grandezza nominale 20
Grandezza nominale 25
Grandezza nominale 30
Grandezza nominale 32
Piastre di copertura
Piastre di riduzione
Piastre intermedie
Piastre in serie
Sistemi a piastre modulari
Blocchi di chiusura
Blocchi di comando
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Piastre di collegamento
Grandezza nominale 32
G 157/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/2
G 157/02
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento M48x2
G 158/10
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Collegamento Ø40, G3/8
G 414/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/4
G 415/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/2
G 471/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/4
G 472/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/2
G 410/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/4
G 411/01
Piastra di collegamento GN32 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1 1/2
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.