|
 |
 |
G 172/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/4, G1/4 | |
 |
G 172/02
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento M27x2, M14x1,5 | |
 |
G 174/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1, G1/4 | |
 |
G 174/02
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento M33x2, M14x1,5 | |
 |
G 174/08
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A, ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Collegamento Ø19, G1/4 | |
 |
G 281/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1 | |
 |
G 282/01
Piastra di collegamento GN16 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1 1/4 | |
 |