|
 |
 |
G 341/01
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/4 ■ Senza foro di fissaggio | |
 |
G 341/60
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/4 ■ Con foro di fissaggio | |
 |
G 342/01
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 ■ Senza foro di fissaggio | |
 |
G 342/60
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 ■ Con foro di fissaggio | |
 |
G 502/01
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 ■ Senza foro di fissaggio | |
 |
G 502/60
Piastra di collegamento GN6 con schema di foratura secondo ISO 4401 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 ■ Con foro di fissaggio | |
 |
G 300/01
Piastra di collegamento GN6
| ■ Grandezza nominale 6 ■ Filettatura di collegamento G1/4 ■ Per valvole: DBD6.P | |
 |