|
 |
 |
(Z)DRE(E) 6 -1X
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 210 bar ■ Portata massima 30 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
ZDRE(E) 10 -2X
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 80 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
DRE 6 -1X
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 210 bar ■ Portata massima 30 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DRE(M) 10, DRE(M)E 10
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, senza/con sicurezza di massima pressione, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 200 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DRE(M) 20, DRE(M)E 20
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, senza/con sicurezza di massima pressione, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 25 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 300 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DRE(M) 30, DRE(M)E 30
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, senza/con sicurezza di massima pressione, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 32 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 300 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
3DRE(M)-7X, 3DRE(M)E-7X
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, senza/con sicurezza di massima pressione, senza/con elettronica integrata (OBE), in esecuzione a 3 vie
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 10, 16 ■ Pressione d'esercizio massima 250/315 bar ■ Portata massima 125 l/min (GN 10) ■ Portata massima 300 l/min (GN 16) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
(Z)DRS 6
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, con comando tramite motore a corrente continua
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 210 bar ■ Portata massima 30 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
DREB6X
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, con trasduttore di corsa induttivo, in esecuzione a 3 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 40 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DREBE6X
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback posizione elettrico, in esecuzione a 3 vie
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 40 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DREBE10Z
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback posizione
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 120 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
DRG
Valvole proporzionali riduttrici di pressione, pilotate, con comando tramite motore a corrente continua
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 8...32 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 300 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Per montaggio in blocchi | |
 |