|
 |
 |
4WRA(E)
4/2- und 4/3-Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 42 l/min (NG 6) ■ Maximaler Volumenstrom 75 l/min (NG 10) ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRE(E)
4/2- und 4/3-Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, mit elektrischer Wegrückführung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min (NG 6) ■ Maximaler Volumenstrom 180 l/min (NG 10) ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WREEM
4/3-Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, mit integrierter Ansteuerelektronik, elektrischer Wegrückführung und Überwachung der Kolbenposition, mit Prüfbescheinigung
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 90 l/min (NG 6) ■ Maximaler Volumenstrom 180 l/min (NG 10) ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WREF
4/3-Proportional-Wegeventil mit integrierter digitaler Elektronik und Feldbussschnittstelle (IFB-P)
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min (NG 6) ■ Maximaler Volumenstrom 180 l/min (NG 10) ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WREQ
4/3-Regel-Wegeventile, direktgesteuert, mit integriertem digitalen Achs-Controller (IAC-P), mit pQ-Funktionalität und Feldbus-Schnittstelle
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 180 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
STW 0195, STW 0196
3/3-Regel-Wegeventile, direktgesteuert, mit integriertem digitalen Achs-Controller (IAC-P), mit pQ-Funktionalität
| ■ Geräteserie 1X und 2X ■ Nenngröße 6, 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar ■ Maximaler Volumenstrom 20 l/min (NG 6) ■ Maximaler Volumenstrom 65 l/min (NG 10) ■ Für Plattenaufbau | |
 |
VEPS-10A-43
4/3-Proportional-Wegeventile, direktgesteuert, mit in Öl schaltenden Gleichspannungsmagneten
| ■ Geräteserie 0 ■ Baugröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 25 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
KKDSR1
2/2-Proportional-Wegeventile, direktgesteuert (High-Performance)
| ■ Geräteserie B ■ Nenngröße 1 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 38 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
KKDSR2
2/2-Proportional-Wegeventile, direktgesteuert (High-Performance)
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 2 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 58 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
4WRZ(E)
4/2- und 4/3-Proportional-Wegeventile, vorgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 10...52 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 2800 l/min ■ Elektrohydraulische Betätigung ■ Für Plattenaufbau ■ Für Flanschanschluss (NG 52) | |
 |
4WRH
4/2- und 4/3-Proportional-Wegeventile, vorgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 10...52 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 2800 l/min ■ Hydraulische Betätigung ■ Für Plattenaufbau ■ Für Flanschanschluss (NG 52) | |
 |
5WRZ(E)
5/2- und 5/3-Proportional-Wegeventile, vorgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 52 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 2800 l/min ■ Elektrohydraulische Betätigung ■ Für Plattenaufbau | |
 |
5WRH
5/2- und 5/3-Proportional-Wegeventile, vorgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 52 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 2800 l/min ■ Hydraulische Betätigung ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRHM, 4WRZM, 4WRZEM
4/2- und 4/3-Proportional-Wegeventile, vorgesteuert, ohne elektrische Wegrückführung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE), mit Anzeige der Schaltstellung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10...25 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 870 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
4WRKE
Proportional-Wegeventile, vorgesteuert, mit integrierter Elektronik (OBE) und elektrischer Wegrückführung
| ■ Geräteserie 3X ■ Nenngröße 10...35 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 3000 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |