|
 |
 |
4WRA(E)
Valvole direzionali proporzionali a 4/2 e 4/3 vie, a controllo diretto, senza feedback posizione elettrico, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 42 l/min (GN 6) ■ Portata massima 75 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRE(E)
Valvole direzionali proporzionali a 4/2 e 4/3 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 80 l/min (GN 6) ■ Portata massima 180 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WREEM
Valvole direzionali proporzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con elettronica di controllo integrata, feedback posizione elettrico e monitoraggio della posizione pistone, con certificato di prova
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 90 l/min (GN 6) ■ Portata massima 180 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WREF
Valvola direzionale proporzionale a 4/3 vie con elettronica digitale integrata e interfaccia fieldbus (IFB-P)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 80 l/min (GN 6) ■ Portata massima 180 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WREQ
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P), funzionalità pQ e interfaccia fieldbus
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 180 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
STW 0195, STW 0196
Valvole di controllo direzionali a 3/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P) e funzionalità pQ
| ■ Serie 1X e 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 250 bar ■ Portata massima 20 l/min (GN 6) ■ Portata massima 65 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
VEPS-10A-43
Valvole direzionali proporzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con magneti a corrente continua in bagno d'olio
| ■ Serie 0 ■ Grandezza costruttiva 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 25 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
KKDSR1
Valvole direzionali proporzionali a 2/2 vie, a controllo diretto (Alte prestazioni)
| ■ Serie B ■ Grandezza nominale 1 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 38 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
KKDSR2
Valvole direzionali proporzionali a 2/2 vie, a controllo diretto (Alte prestazioni)
| ■ Serie A ■ Grandezza nominale 2 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 58 l/min ■ Valvola a cartuccia avvitabile ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
4WRZ(E)
Valvole direzionali proporzionali a 4/2 e 4/3 vie, pilotate, senza feedback posizione elettrico, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 10...52 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 2800 l/min ■ Comando elettroidraulico ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento a flangia (GN 52) | |
 |
4WRH
Valvole direzionali proporzionali a 4/2 e 4/3 vie, pilotate, senza feedback posizione elettrico, senza elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 10...52 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 2800 l/min ■ Comando idraulico ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento a flangia (GN 52) | |
 |
5WRZ(E)
Valvole direzionali proporzionali a 5/2 e 5/3 vie, pilotate, senza feedback posizione elettrico, senza/con elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 52 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 2800 l/min ■ Comando elettroidraulico ■ Per montaggio a piastra | |
 |
5WRH
Valvole direzionali proporzionali a 5/2 e 5/3 vie, pilotate, senza feedback posizione elettrico, senza elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 7X ■ Grandezza nominale 52 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 2800 l/min ■ Comando idraulico ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRHM, 4WRZM, 4WRZEM
Valvole direzionali proporzionali a 4/2 e 4/3 vie, pilotate, senza feedback posizione elettrico, senza/con elettronica integrata (OBE), con indicazione posizione di commutazione
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10...25 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 870 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRKE
Valvole direzionali proporzionali, pilotate, con elettronica integrata (OBE) e feedback posizione elettrico
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10...35 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 3000 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |