|
 |
 |
G 66/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 | |
 |
G 67/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 535/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Filettatura di collegamento G3/4, G1/4 | |
 |
G 534/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Filettatura di collegamento G3/4 | |
 |
G 377/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 630 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 | |
 |
G 308/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 630 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 | |
 |
G 292/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 630 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 378/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 630 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 535/02
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Filettatura di collegamento M27x2, M14x1,5 | |
 |
G 536/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Filettatura di collegamento G1, G1/4 | |
 |
G 536/02
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Filettatura di collegamento M33x2, M14x1,5 | |
 |
G 460/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 | |
 |
G 461/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 467/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 | |
 |
G 468/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 545/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/8 | |
 |
G 546/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 565/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/4 | |
 |
G 279/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G1/2 | |
 |
G 280/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
| ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Filettatura di collegamento G3/4 | |
 |