|
 |
 |
DBEBE6X
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, mit eingebauter Elektronik (OBE) und Wegrückführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DBEBE10Z
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, mit eingebauter Elektronik (OBE) und Wegrückführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 120 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
(Z)DBE 6, (Z)DBEE 6
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 30 l/min ■ Für Plattenaufbau ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
DBEM, DBEME
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, mit Maximal-Druckabsicherung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 10...32 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 700 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DBG
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, mit Gleichstrommotor-Betätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 8...32 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 600 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
KBVS.1A
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, steigende Kennlinie (High-Performance)
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 1 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
KBVS.1B
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, fallende Kennlinie (High-Performance)
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 1 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
KBVS.2B
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, fallende Kennlinie (High-Performance)
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 2 ■ Maximaler Betriebsdruck 420 bar ■ Maximaler Volumenstrom 250 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
KBVS.3A
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, steigende Kennlinie (High-Performance)
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 3 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 200 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |
KBVS.3B
Proportional-Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert, fallende Kennlinie (High-Performance)
| ■ Geräteserie A ■ Nenngröße 3 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Volumenstrom 200 l/min ■ Einschraubventil ■ Für Blockeinbau | |
 |