Valvole direzionali proporzionali
Valvole proporzionali di pressione
Valvole proporzionali di flusso
Valvole proporzionali di strozzamento
Regolatori di flusso proporzionali
Valvole di controllo direzionali
Servovalvole direzionali
Accessori per valvole proporzionali, valvole di regolazione, servovalvole
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Valvole proporzionali di flusso
Valvole proporzionali di strozzamento
FE(E)
Valvole proporzionali di strozzamento a 2 vie, pilotate
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 190 l/min
■ Per montaggio in blocchi
FES(E)
Valvole proporzionali di strozzamento a 2 vie, pilotate, senza/con elettronica integrata (OBE)
■ Serie 3X
■ Grandezza nominale 25...63
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 1800 l/min
■ Per montaggio in blocchi
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.