|
 |
 |
4WRPH..2X..-750
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC)(forma costruttiva: robusta)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 40 l/min (GN 6) ■ Portata massima 100 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRPH 6 -2X
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC ±10)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 40 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRPH 10 -2X
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico (LVDT CC/CC ±10)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRPEH 6
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 40 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRPEH 10
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRSE
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 180 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRSEH
Valvole di controllo direzionali a 4/3 e 4/4 vie, a controllo diretto, con feedback posizione elettrico ed elettronica integrata (OBE)
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 80 l/min (GN 6) ■ Portata massima 180 l/min (GN 10) ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRPNH../24C/P
Valvole di controllo direzionali a 4/4 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-R) e interfaccia fieldbus
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
4WRPNH../24F..
Valvole di controllo direzionale 4/4, controllo diretto,con controllore assi digitale integrato (IAC-R) e PROFIBUS DP/V2 (PROFIdrive Profil) con ciclo sincronizzato
| ■ Serie 2X ■ Grandezza nominale 6, 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 100 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |