Cilindri a profilo tondo
CD - cilindro differenziale
CG - cilindro sincrono
CS - cilindro differenziale con sistema di rilevamento posizione
Selezione secondo dati tecnici
Selezione cilindro di ricambio per Rexroth CD/CG 250/251/350
Selezione cilindro di ricambio per Rexroth CD/CG H1/2/3 serie 1X/2X
Selezione cilindro di ricambio per Mecman 228
Selezione cilindro di ricambio per Bosch H160M
Cilindri a tirante
Cilindri a tirante secondo CNOMO
Accessori per cilindri
Ricambi per cilindri
Selezione settore industria del legno
Cilindro grande
Valvole on-off
Valvole proporzionali
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Cilindri a profilo tondo
CG - cilindro sincrono
CGH1
Cilindro sincrono
■ Serie 3X
■ Pressione nominale 250 bar
■ Ø pistone 40...320 mm
■ Ø asta pistone 22...220 mm
■ Lunghezza corsa massima 6000 mm
CGH2
Cilindro sincrono
■ Serie 3X
■ Pressione nominale 250 bar
■ Ø pistone 40...320 mm
■ Ø asta pistone 25...220 mm
■ Lunghezza corsa massima 6000 mm
CGH3
Cilindro sincrono
■ Serie 3X
■ Pressione nominale 350 bar
■ Ø pistone 40...320 mm
■ Ø asta pistone 28...220 mm
■ Lunghezza corsa massima 6000 mm
CGM1
Cilindro sincrono
■ Serie 2X
■ Pressione nominale 160 bar
■ Ø pistone 25...200 mm
■ Ø asta pistone 14...140 mm
■ Lunghezza corsa massima 3000 mm
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.