|
 |
 |
110 LE(N)
Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550
| ■ Grandezza nominale 0040...0400 ■ Pressione d’esercizio massima 110 bar ■ Flusso massimo 450 l/min | |
 |
245 LE(N)
Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550
| ■ Grandezza nominale 0040...0400 ■ Pressione d’esercizio massima 250 bar ■ Flusso massimo 450 l/min | |
 |
350 LE(N)
Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550
| ■ Grandezza nominale 0040...1000 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Flusso massimo 700 l/min | |
 |
445 LEN
Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550
| ■ Grandezza nominale 0040...1000 ■ Pressione d’esercizio massima 450 bar ■ Flusso massimo 700 l/min | |
 |
40 FLE(N)
Filtro di linea
| ■ Grandezza nominale 0045...1000 ■ Pressione d’esercizio massima 40 bar ■ Flusso massimo 2000 l/min | |
 |
100 FLE(N)
Filtro di linea
| ■ Grandezza nominale 0045...0630 ■ Pressione d’esercizio massima 100 bar ■ Flusso massimo 1700 l/min | |
 |
16 FE
Filtro di linea
| ■ Grandezza nominale 2500...7500 ■ Pressione d’esercizio massima 16 bar ■ Flusso massimo 16000 l/min | |
 |
50 LE(N)
Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550
| ■ Grandezza nominale 0040...0400 ■ Pressione d’esercizio massima 50 bar ■ Flusso massimo 300 l/min | |
 |
40 EL, 100 EL, 450 EL
Filtro di linea in acciaio inossidabile
| ■ Grandezza nominale 0004...0145 ■ Pressione d’esercizio massima 450 bar | |
 |
690 EL, 1000 EL
Filtro di linea in acciaio inossidabile
| ■ Grandezza nominale 0004...0014 ■ Pressione d’esercizio massima 690 bar | |
 |