|
 |
 |
(Z)DRE(E) 6 -1X
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 210 bar ■ Maximaler Volumenstrom 30 l/min ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
ZDRE(E) 10 -2X
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 2X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 80 l/min ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
DRE 6 -1X
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 210 bar ■ Maximaler Volumenstrom 30 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DRE(M) 10, DRE(M)E 10
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, ohne/mit Maximal-Druckabsicherung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 6X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 200 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DRE(M) 20, DRE(M)E 20
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, ohne/mit Maximal-Druckabsicherung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 6X ■ Nenngröße 25 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 300 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DRE(M) 30, DRE(M)E 30
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, ohne/mit Maximal-Druckabsicherung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE)
| ■ Geräteserie 6X ■ Nenngröße 32 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 300 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
3DRE(M)-7X, 3DRE(M)E-7X
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, ohne/mit Maximal-Druckabsicherung, ohne/mit integrierter Elektronik (OBE), in 3-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 7X ■ Nenngröße 10, 16 ■ Maximaler Betriebsdruck 250/315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 125 l/min (NG 10) ■ Maximaler Volumenstrom 300 l/min (NG 16) ■ Für Plattenaufbau | |
 |
(Z)DRS 6
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, mit Gleichstrommotor-Betätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 210 bar ■ Maximaler Volumenstrom 30 l/min ■ Für Plattenaufbau ■ Zwischenplatten-Bauweise | |
 |
DREB6X
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, mit induktivem Wegaufnehmer, in 3-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DREBE6X
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, mit eingebauter Elektronik (OBE) und Wegrückführung, in 3-Wege-Ausführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 6 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 40 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DREBE10Z
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, mit eingebauter Elektronik (OBE) und Wegrückführung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 10 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 120 l/min ■ Für Plattenaufbau | |
 |
DRG
Proportional-Druckreduzierventile, vorgesteuert, mit Gleichstrommotor-Betätigung
| ■ Geräteserie 1X ■ Nenngröße 8...32 ■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar ■ Maximaler Volumenstrom 300 l/min ■ Für Plattenaufbau ■ Für Gewindeanschluss ■ Für Blockeinbau | |
 |