|
 |
 |
50 LD(N)
Doppelfilter
| ■ Nenngröße 0040...0400 ■ Maximaler Betriebsdruck 50 bar | |
 |
150 LD(N)
Doppelfilter
| ■ Nenngröße 0040...0400 ■ Maximaler Betriebsdruck 160 bar | |
 |
400 LD(N)
Doppelfilter mit Filterelement nach DIN 24550
| ■ Nenngröße 0040...0400 ■ Maximaler Betriebsdruck 400 bar ■ Maximaler Durchfluss 300 l/min | |
 |
40 FLD(N)
Doppelfilter mit Segmentumschaltung
| ■ Nenngröße 0045...1001 ■ Maximaler Betriebsdruck 40 bar ■ Maximaler Durchfluss 2000 l/min | |
 |
40 FLDK(N)
Doppelfilter
| ■ Nenngröße 0015...0630 ■ Maximaler Betriebsdruck 40 bar ■ Maximaler Durchfluss 1500 l/min | |
 |
100 FLD(N)
Doppelfilter
| ■ Nenngröße 0045...1000 ■ Maximaler Betriebsdruck 100 bar ■ Maximaler Durchfluss 1700 l/min | |
 |
16 FD
Doppelfilter
| ■ Nenngröße 2500...7500 ■ Maximaler Betriebsdruck 16 bar ■ Maximaler Durchfluss 16000 l/min | |
 |