Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Motoren
Zylinder
Rundzylinder
Zugankerzylinder
CD - Differentialzylinder
CG - Gleichgangzylinder
CS - Differentialzylinder mit Wegmesssystem
Auswahl nach technischen Daten
Auswahl Ersatzzylinder für Rexroth CDT3/CGT3/CST3...F11
Auswahl Ersatzzylinder für Rexroth CD/CG160
Auswahl Ersatzzylinder für Mecman 204
Auswahl Ersatzzylinder für Bosch H160CA
Auswahl Ersatzzylinder für Rexroth CDW160
Zugankerzylinder nach CNOMO
Zylinderzubehör
Zylinderersatzteile
Branchenauswahl Holzindustrie
Großzylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Zugankerzylinder
CG - Gleichgangzylinder
CGT3
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 2X
■ Nenndruck 160 bar
■ Kolben-Ø 25 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 12 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 2700 mm
CG70
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck 70 bar
■ Kolben-Ø 25 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 12 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CG210
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck 210 bar
■ Kolben-Ø 40 bis 200 mm
■ Kolbenstangen-Ø 16 bis 140 mm
■ Maximale Hublänge 3000 mm
CGT1
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck bis max. 1500 psi
■ Kolben-Ø 1,00 bis 8,00 inch
■ Kolbenstangen-Ø 0,50 bis 5,50 inch
■ Maximale Hublänge 120 inch
CGT4
Gleichgangzylinder
■ Geräteserie 1X
■ Nenndruck bis max. 3000 psi
■ Kolben-Ø 1,50 bis 8,00 inch
■ Kolbenstangen-Ø 0,63 bis 5,50 inch
■ Maximale Hublänge 120 inch
Anzeige
Suche im Katalog
Suchen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.