|
 |
 |
110 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
| ■ Nenngröße 0040...0400 ■ Maximaler Betriebsdruck 110 bar ■ Maximaler Durchfluss 450 l/min | |
 |
245 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
| ■ Nenngröße 0040...0400 ■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar ■ Maximaler Durchfluss 450 l/min | |
 |
350 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
| ■ Nenngröße 0040...1000 ■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar ■ Maximaler Durchfluss 700 l/min | |
 |
445 LEN
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
| ■ Nenngröße 0040...1000 ■ Maximaler Betriebsdruck 450 bar ■ Maximaler Durchfluss 700 l/min | |
 |
40 FLE(N)
Leitungsfilter
| ■ Nenngröße 0045...1000 ■ Maximaler Betriebsdruck 40 bar ■ Maximaler Durchfluss 2000 l/min | |
 |
100 FLE(N)
Leitungsfilter
| ■ Nenngröße 0045...0630 ■ Maximaler Betriebsdruck 100 bar ■ Maximaler Durchfluss 1700 l/min | |
 |
16 FE
Leitungsfilter
| ■ Nenngröße 2500...7500 ■ Maximaler Betriebsdruck 16 bar ■ Maximaler Durchfluss 16000 l/min | |
 |
50 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
| ■ Nenngröße 0040...0400 ■ Maximaler Betriebsdruck 50 bar ■ Maximaler Durchfluss 300 l/min | |
 |
40 EL, 100 EL, 450 EL
Edelstahl-Leitungsfilter
| ■ Nenngröße 0004...0145 ■ Maximaler Betriebsdruck 450 bar | |
 |
690 EL, 1000 EL
Edelstahl-Leitungsfilter
| ■ Nenngröße 0004...0014 ■ Maximaler Betriebsdruck 690 bar | |
 |