Amplificatore valvola
Moduli del riferimento
Motion
Analogica
Integrata
Valvole bus
Valvole p/Q
Regolatori d'asse
Standard
Programmabile
Ampliata
Sensori e generatori di segnali
Accessori elettronici
Ricerca dell’elettronica attraverso il tipo di valvola
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Integrata
Valvole p/Q
STW 0195, STW 0196
Valvole di controllo direzionali a 3/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P) e funzionalità pQ
■ Serie 1X e 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Portata massima 20 l/min (GN 6)
■ Portata massima 65 l/min (GN 10)
■ Per montaggio a piastra
4WREQ
Valvole di controllo direzionali a 4/3 vie, a controllo diretto, con controller assi digitale integrato (IAC-P), funzionalità pQ e interfaccia fieldbus
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 180 l/min
■ Per montaggio a piastra
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.