|
 |
 |
ZDRK 6 V
Valvole riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 6 ■ Pressione d’esercizio massima 210 bar ■ Portata massima 40 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
ZDRK 10 V
Valvole riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 210 bar ■ Portata massima 80 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
ZDR 10 V
Valvole riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10, 25 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 100 l/min ■ Esecuzione a piastra intermedia | |
 |
DR-4X
Valvole riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 1X e 4X ■ Grandezza nominale 10, 25 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 160 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
DR-5X
Valvole riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 5X ■ Grandezza nominale 10...32 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata massima 400 l/min ■ Per montaggio a piastra ■ Per collegamento filettato ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
DR 10 K
Valvole riduttrici di pressione, pilotate
| ■ Serie 3X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 100 l/min ■ Per montaggio in blocchi | |
 |
3DR 10
Valvole riduttrici di pressione a 3 vie, pilotate
| ■ Serie 6X ■ Grandezza nominale 10 ■ Pressione d’esercizio massima 315 bar ■ Portata massima 120 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |
3DR 16
Valvole riduttrici di pressione a 3 vie, pilotate
| ■ Serie 5X ■ Grandezza nominale 16 ■ Pressione d’esercizio massima 250 bar ■ Portata massima 220 l/min ■ Per montaggio a piastra | |
 |