■ Serie 1X e 2X ■ Grandezza nominale 32...200 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata fino a 7000 l/min (Δp = 0,3 bar) ■ Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico ■ Esecuzione a piastra intermedia ■ Per collegamento a flangia
■ Serie 1X e 2X ■ Grandezza nominale 32...200 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Portata fino a 7000 l/min (Δp = 0,3 bar) ■ Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico ■ Esecuzione a piastra intermedia ■ Per collegamento a flangia
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 125...500 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico, con e senza decompressione ■ Per collegamento a flangia ■ Per integrazione nel serbatoio ■ Valvola a cartuccia senza pistone di apertura (valvola di non ritorno)
■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 25...80 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico ■ Per collegamento filettato ■ Per collegamento a flangia ■ Per montaggio diretto sul cilindro di lavoro
■ Serie 1X ■ Grandezza nominale 25...100 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Valvole di non ritorno, a sblocco idraulico ■ Per montaggio in blocchi ■ Per integrazione nel cilindro
■ Serie 4X ■ Grandezza nominale 200...300 ■ Pressione d’esercizio massima 350 bar ■ Valvole di non ritorno, attivabili idraulicamente ■ Per collegamento a flangia