Valvole direzionali proporzionali
Valvole proporzionali di pressione
Valvole proporzionali di flusso
Valvole proporzionali di strozzamento
Regolatori di flusso proporzionali
Valvole di controllo direzionali
Servovalvole direzionali
Accessori per valvole proporzionali, valvole di regolazione, servovalvole
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Valvole proporzionali di flusso
Regolatori di flusso proporzionali
2FRE 6
Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 210 bar
■ Portata massima 25 l/min
■ Per montaggio a piastra
2FRE 10
Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie
■ Serie 4X
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 60 l/min
■ Per montaggio a piastra
2FRE 16
Regolatori di flusso proporzionali, esecuzione a 2 vie
■ Serie 4X
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 160 l/min
■ Per montaggio a piastra
3(2)FREX
Regolatori di flusso proporzionali, senza regolazione di posizione, esecuzione a 2 o 3 vie
■ Serie 1X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Portata massima 60 l/min
■ Per montaggio a piastra
3FREZ
Regolatori di flusso proporzionali, con trasduttore di corsa induttivo, esecuzione a 3 vie
■ Serie 1X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Portata massima 80 l/min
■ Per montaggio a piastra
3FREEZ
Regolatori di flusso proporzionali, con elettronica integrata (OBE) e trasduttore di corsa induttivo, esecuzione a 3 vie
■ Serie 1X
■ Grandezza nominale 6, 10
■ Pressione d’esercizio massima 250 bar
■ Portata massima 70 l/min
■ Per montaggio a piastra
KUDSR
Regolatori di flusso proporzionali, con compensatore di pressione integrato
■ Serie A
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Portata massima 120 l/min
■ Per montaggio in blocchi
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.