Sistemi di regolazione elettroidraulici
Sistemi di pompe a velocità variabile - Sytronix
SvP
DFEn
Sistemi di lubrorefrigerazione
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Sistemi di pompe a velocità variabile - Sytronix
DFEn
SYDFEn...2X
Sistema di controllo di portata e pressione a velocità variabile Sytronix DFEn 5000
■ Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../31
■ Grandezze nominali 18...140
■ Serie 2X
■ Pressione d’esercizio massima 280 bar
SYDFEn...3X
Sistema di controllo di portata e pressione a velocità variabile Sytronix DFEn 5000
■ Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO.../32
■ Grandezze nominali 71...140
■ Serie 3X
■ Pressione d’esercizio massima 280 bar
SYHDFEn...1X
Sistema di controllo di portata e pressione a velocità variabile Sytronix DFEn 5000
■ Con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO (ottimizzata)
■ Grandezze nominali 125...355
■ Serie 1X
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.