Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Motoren
Zylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Belüftungsfilter
Tankanbaufilter / Rücklauffilter
Leitungsfilter
Doppelfilter / Leitungsfilter umschaltbar
Blockanbaufilter
Saug- und Wechselpatronenfilter
Siebkorbfilter
Filtersysteme
Filterelemente
Filterzubehör
Filter Select
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Filter
Leitungsfilter
110 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
■ Nenngröße 0040...0400
■ Maximaler Betriebsdruck 110 bar
■ Maximaler Durchfluss 450 l/min
245 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
■ Nenngröße 0040...0400
■ Maximaler Betriebsdruck 250 bar
■ Maximaler Durchfluss 450 l/min
350 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
■ Nenngröße 0040...1000
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Maximaler Durchfluss 700 l/min
445 LEN
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
■ Nenngröße 0040...1000
■ Maximaler Betriebsdruck 450 bar
■ Maximaler Durchfluss 700 l/min
40 FLE(N)
Leitungsfilter
■ Nenngröße 0045...1000
■ Maximaler Betriebsdruck 40 bar
■ Maximaler Durchfluss 2000 l/min
100 FLE(N)
Leitungsfilter
■ Nenngröße 0045...0630
■ Maximaler Betriebsdruck 100 bar
■ Maximaler Durchfluss 1700 l/min
16 FE
Leitungsfilter
■ Nenngröße 2500...7500
■ Maximaler Betriebsdruck 16 bar
■ Maximaler Durchfluss 16000 l/min
50 LE(N)
Leitungsfilter mit Filterelement nach DIN 24550
■ Nenngröße 0040...0400
■ Maximaler Betriebsdruck 50 bar
■ Maximaler Durchfluss 300 l/min
40 EL, 100 EL, 450 EL
Edelstahl-Leitungsfilter
■ Nenngröße 0004...0145
■ Maximaler Betriebsdruck 450 bar
690 EL, 1000 EL
Edelstahl-Leitungsfilter
■ Nenngröße 0004...0014
■ Maximaler Betriebsdruck 690 bar
Anzeige
Suche im Katalog
Suchen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.