Valvole direzionali proporzionali
Valvole proporzionali di pressione
Valvole proporzionali di flusso
Valvole di controllo direzionali
Servovalvole direzionali
Accessori per valvole proporzionali, valvole di regolazione, servovalvole
Blocchi di comando e piastre
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Valvole proporzionali
Servovalvole direzionali
4WS(E)2EM 6
Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 6
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 48 l/min
■ Per montaggio a piastra
4WS(E)2E. 10
Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie
■ Serie 5X
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 180 l/min
■ Per montaggio a piastra
4WS(E)2E. 16
Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d'esercizio massima 210/315 bar
■ Portata massima 320 l/min
■ Per montaggio a piastra
4WSE3E 16
Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie
■ Serie 2X
■ Grandezza nominale 16
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Portata massima 570 l/min
■ Per montaggio a piastra
4WSE3E 25
Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie
■ Serie 3X
■ Grandezza nominale 25
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Portata massima 1020 l/min
■ Per montaggio a piastra
4WSE3E 32
Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie
■ Serie 5X
■ Grandezza nominale 32
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Portata massima 1800 l/min
■ Per montaggio a piastra
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.