Home
Sprache
Impressum
Rechtliche Hinweise
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Suche
Kontakt
Sitemap
Warenkorb
Anmelden
Produktkatalog Industriehydraulik
Pumpen
Motoren
Zylinder
Schaltventile
Stetigventile
Steuerblöcke und Platten
Anschlussplatten
Nenngröße 4
Nenngröße 6
Nenngröße 10
Nenngröße 16
Nenngröße 20
Nenngröße 25
Nenngröße 30
Nenngröße 32
Abdeckplatten
Adapterplatten
Zwischenplatten
Reihenplatten
Modulare Plattensysteme
Absperrblöcke
Steuerblöcke
Elektronik
Systeme
Aggregate
Speicher
Filter
Ölaufbereitung
Öl-Messtechnik
Anschlussplatten
Nenngröße 10
G 66/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar
■ Anschlussgewinde G3/8
G 67/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 315 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 535/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Anschlussgewinde G3/4, G1/4
G 534/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Anschlussgewinde G3/4
G 377/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar
■ Anschlussgewinde G3/8
G 308/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar
■ Anschlussgewinde G3/8
G 292/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 378/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 630 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 535/02
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Anschlussgewinde M27x2, M14x1,5
G 536/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Anschlussgewinde G1, G1/4
G 536/02
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
■ Nenngröße 10
■ Anschlussgewinde M33x2, M14x1,5
G 460/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G3/8
G 461/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 467/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G3/8
G 468/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form D, ISO 5781 und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 545/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form E und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G3/8
G 546/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form E und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 565/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form E und ISO 6264
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G3/4
G 279/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form G, ISO 6263 und CETOP-RP 121 H
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G1/2
G 280/01
Anschlussplatte NG10 mit Lochbild nach DIN 24340 Form G, ISO 6263 und CETOP-RP 121 H
■ Nenngröße 10
■ Maximaler Betriebsdruck 350 bar
■ Anschlussgewinde G3/4
Anzeige
Suche im Katalog
Suchen
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.