Piastre di collegamento
Grandezza nominale 4
Grandezza nominale 6
Grandezza nominale 10
Grandezza nominale 16
Grandezza nominale 20
Grandezza nominale 25
Grandezza nominale 30
Grandezza nominale 32
Piastre di copertura
Piastre di riduzione
Piastre intermedie
Piastre in serie
Sistemi a piastre modulari
Blocchi di chiusura
Blocchi di comando
Elettronica
Sistemi
Gruppi
Accumulatori
Filtri
Trattamento dell’olio
Tecnica di misurazione dell'olio
Piastre di collegamento
Grandezza nominale 10
G 66/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
G 67/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 315 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 535/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Filettatura di collegamento G3/4, G1/4
G 534/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Filettatura di collegamento G3/4
G 377/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 630 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
G 308/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 630 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
G 292/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 630 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 378/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 630 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 535/02
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Filettatura di collegamento M27x2, M14x1,5
G 536/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Filettatura di collegamento G1, G1/4
G 536/02
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma A e ISO 4401
■ Grandezza nominale 10
■ Filettatura di collegamento M33x2, M14x1,5
G 460/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
G 461/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 467/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
G 468/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma D, ISO 5781 e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 545/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/8
G 546/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 565/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma E e ISO 6264
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/4
G 279/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G1/2
G 280/01
Piastra di collegamento GN10 con schema di foratura secondo DIN 24340 forma G, ISO 6263 e CETOP-RP 121 H
■ Grandezza nominale 10
■ Pressione d’esercizio massima 350 bar
■ Filettatura di collegamento G3/4
Display
Ricerca nel catalogo
ricerca
In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.